配套产品
配套产品
Combinables
12
Accessories
7
Запасная часть
1
Контактные вставки
55
Frames
2
型号: 19 43 216 0310
Han-Eco 16B Outd-HBM/RA-with DL
Han-Eco 16B Outd-HBM/RA-with DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
无框架
尺寸: 16 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
型号: 19 43 216 0310
Han-Eco 16B Outd-HBM/RA-with DL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
Accessories
7
Pieza de repuesto
1
插芯
55
Frames
2
产品详情
Название
  • Категория Кожухи/корпусы
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Eco® B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Корпус приборный
  • Описание кабельного/блочного кожуха Без рамки
Версия
  • Размер 16 B
  • Тип блокировки Две защелки
  • Подробные данные Рамка 19 43 016 0001 заказывается отдельно
Технические характеристики
  • Момент затяжки ‌1 Nm Крепежные винты М4
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP66
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Полиамид (ПА)
    Армированный стекловолокном
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (черный)
  • Материал (уплотнение) FPM
  • Цвет (уплотнитель) RAL 7001 (серебряно-серый)
  • Материал (фиксатор)
    Полиамид (ПА)
    Армированный стекловолокном
  • Цвет (стопорный элемент) RAL 9005 (черный)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги) V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 106 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140178892
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466