Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
12
饰品
5
备件
1
插芯
34
Frames
2
Артикул: 19 43 216 0296
Han-Eco 16B Outd-HSM2-w. SL-M25 w. cover
Han-Eco 16B Outd-HSM2-w. SL-M25 w. cover

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 16 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 19 43 216 0296
Han-Eco 16B Outd-HSM2-w. SL-M25 w. cover
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
12
饰品
5
备件
1
插芯
34
Frames
2
Информация о компоненте
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® B
  • 上壳/底座类型 表面安装底座
  • 上壳/底座介绍 带塑料保护盖
版本
  • 尺寸 16 B
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x M25
  • 锁定类型 单锁扣
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP66
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) FPM
  • 颜色(密封件) RAL 7001 (银灰色)
  • 材料(锁扣)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(锁扣) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 300.3 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140179943
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare