配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
型号: 19 43 024 0298
Han-Eco 24B-HSM2-with SL-M40-with cover
Han-Eco 24B-HSM2-with SL-M40-with cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 24 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 024 0298
Han-Eco 24B-HSM2-with SL-M40-with cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han-Eco® B
  • Tipo de carcaça/base Base de montagem em superfície
  • Descrição da carcaça/base Com tampa termoplástica
Versão
  • Tamanho 24 B
  • Versão Entrada lateral
  • Número de entradas de cabos 2
  • Entrada de cabo 2x M40
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Carcaças/Bases para aplicações industriais.
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Número de retravamentos ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP66
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Poliamida (PA)
    Reforçado com fibra de vidro
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Material (vedação) NBR
  • Cor (vedação) RAL 9005 (preto)
  • Material (trava)
    Poliamida (PA)
    Reforçado com fibra de vidro
  • Cor (travamento) RAL 9005 (preto)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61984
    EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 363 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140181199
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466