登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
6
교체 부품
1
인서트
22
Frames
2
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
제품 시리즈
Han-Eco
®
...
Han-Eco
®
B
산업용 어플리케이션에 적합한 후드/하우징
19 43 006 0295
型号: 19 43 006 0295
Han-Eco 6B-HSM2-with SL-M20-with cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 6 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 006 0295
Han-Eco 6B-HSM2-with SL-M20-with cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
6
備件
1
插蕊
22
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
후드 / 하우징
후드/하우징 시리즈
Han-Eco
®
B
후드/하우징 타입
표면 장착형 하우징
후드/하우징 설명
열가소성 수지 커버 적용
버전
규격
6 B
버전
사이드 엔트리
케이블 항목 수
2
케이블 엔트리
2x M20
잠금 유형
싱글 잠금 레버
기술적 특성
제한 온도
-40 ... +125 °C
제한 온도 참고
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
재잠금 횟수
≥ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP66
자재 특성
재료 (후드/하우징)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
컬러 (후드/하우징)
RAL 9005(乌黑)
재료 (실)
NBR
컬러 (마개)
RAL 9005(乌黑)
재료 (잠금장치)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
컬러 (잠금)
RAL 9005(乌黑)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버)
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 면제
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 상태
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
有
REACH SVHC 물질
铅
ECHA SCIP 넘버
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
캘리포니아 법령 65 물질
有
캘리포니아 법령 65 물질
铅
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
사양
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
190 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140177178
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found