配套产品
配套产品
Combinables
12
饰品
5
备件
2
插芯
22
Frames
2
型号: 19 43 306 0295
Han-Eco 6B Outd-HSM2-w. SL-M20-cov.-gl.
Han-Eco 6B Outd-HSM2-w. SL-M20-cov.-gl.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖, 集成电缆紧固件
尺寸: 6 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 306 0295
Han-Eco 6B Outd-HSM2-w. SL-M20-cov.-gl.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
饰品
5
备件
2
插芯
22
Frames
2
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han-Eco® B
  • Type de capot/embase Embase à monter en saillie
  • Description du capot/de l'embase
    Avec couvercle plastique
    Avec presse-étoupe intégré
Version
  • Taille 6 B
  • Version 边出线
  • Nombre d'entrées de câbles 2
  • Sortie de câble 2x M20
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications 适用于室外用途的上壳/底座
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Nombre de reverrouillages ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP66
  • Plage de serrage 6 ... 13 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005(乌黑)
  • Matériau (joint) FPM
  • Couleur (joint) RAL 7001 (银灰色)
  • Matériau (verrouillage)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Couleur (élement de verrouillage) RAL 9005(乌黑)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exemptions RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • État ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC
  • Substances REACH SVHC
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 255 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140177352
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较