286
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Eco®
...
Han-Eco
®
Modular
适用于室外用途的上壳/底座
19 41 104 0445
型号: 19 41 104 0445
Han-Eco Mod.4-HTE-M20-glanded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 4 B
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 41 104 0445
Han-Eco Mod.4-HTE-M20-glanded
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
2
插芯
286
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie de carcasas/bases
Han-Eco® Modular
Tipo de carcasa/base
Carcasa
Descripción de carcasa/base
集成电缆紧固件
Versión
Tamaño
4 B
Ranuras de módulo
2
Versión
顶出线
número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x M20
Tipo de bloqueo
单锁扣
Campo de aplicación
适用于工业用途的上壳/底座
适用于室外用途的上壳/底座
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Número de reenclavamientos
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Rango de sujeción
6 ... 13 mm
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Color (carcasa/base)
RAL 9005(乌黑)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la Proposición California 65
不包含
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
112,8 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466