Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
272
Part number: 19 41 006 6723
Han-Eco Mod.6-HCC-M40-reinforced levers
Han-Eco Mod.6-HCC-M40-reinforced levers

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabel til kabelhus
Forstærkede låsehåndtag
Størrelse: 6 B
Dobbelt låsebøjle
Polyamid (PA), Forstærket med glasfiber
Indføring fra oven
1x M40
Materiale (stikhus/hus): Polyamid (PA), Forstærket med glasfiber
RAL 9005 (dybsort)
Materiale (tætning): NBR
Notes
Compare
Part number: 19 41 006 6723
Han-Eco Mod.6-HCC-M40-reinforced levers
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
7
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
272
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-Eco® Modular
  • Type af kappe/hus Kabel til kabelhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Forstærkede låsehåndtag
Version
  • Størrelse 6 B
  • Modulpladser 3
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M40
  • Låsetype Dobbelt låsebøjle
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Antal genlåsninger ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Polyamid (PA)
    Forstærket med glasfiber
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Farve (tætning) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (låsning)
    Polyamid (PA)
    Forstærket med glasfiber
  • Farve (låsning) RAL 9005 (dybsort)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 (låsebøjle) V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandsikring på jernbanekøretøjer
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 135 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140830318
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare