登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
16
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
15
Frames
1
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Řada
Han-Eco®
...
Han-Eco
®
A
Kryty pro venkovní použití
19 46 210 0292
型号: 19 46 210 0292
Han-Eco Outdoor 10A-HSM2-M20 with cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 10 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 210 0292
Han-Eco Outdoor 10A-HSM2-M20 with cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
15
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han-Eco® A
Typ krytu
Panelový kryt
Popis krytu
S krytem z termoplastu
Verze
Velikost
10 A
Verze
Boční vstup
Počet kabelových vstupů
2
Kabelový vstup
2x M20
Způsob zajišťování
Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití
Kryty pro venkovní použití
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Počet opakovaných zajištění
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Polyamid (PA)
Zpevněno skelnými vlákny
Barva (kryt)
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění)
FPM
Barva (těsnění)
RAL 7001 (stříbrošedá)
Materiál (zajišťovací prvek)
Polyamid (PA)
Zpevněno skelnými vlákny
Barva (zajišťovací prvek)
RAL 9005 (černá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky)
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61984
EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
123,5 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140176126
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Čeština)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Dánština)
PDF (Němčina)
PDF (Španělština)
PDF (Francouzština)
PDF (Angličtina)
PDF (Italština)
PDF (Polština)
PDF (Holandština)
PDF (Korejština)
PDF (Japonština)
PDF (Švédština)
PDF (Turečtina)
PDF (Čínština trad.)
PDF (Zjednodušená čínština)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angličtina)
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (Angličtina)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found