配套产品
配套产品
Combinables
20
Accessories
3
Inserţii
18
型号: 19 46 216 0545
Han-Eco Outdoor 16A-HSE-M20
Han-Eco Outdoor 16A-HSE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 A
单锁扣
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 216 0545
Han-Eco Outdoor 16A-HSE-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
20
Accessories
3
Inserţii
18
产品详情
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Serii de carcase/prize Han-Eco® A
  • Tip carcasă/priză Carcasă
Versiune
  • Mărime 16 A
  • Versiune Intrare laterală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M20
  • Tip blocare Levier de blocare individual
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005(乌黑)
  • Material (etanşare) FPM
  • Culoare (garnitură de izolare) RAL 7001 (银灰色)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 70,4 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140176362
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较