Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
饰品
2
备件
1
上売/底座
5
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
单体插芯
用于防爆应用
97 00 000 0370
型号: 97 00 000 0370
Han Ex_DD108_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 1.5 A
尺寸: 24 B
插针: 108
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0370
Han Ex_DD108_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
饰品
2
备件
1
上売/底座
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
Han® Ex
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
尺寸
24 B
针数
108
接地针
是
详细资料
用于本安电路的简单装置
请单独订购压接针。
详细资料
注意事项!仅与Han
®
Ex上壳和底座配合使用!
技术参数
导体截面积
0.14 ... 2.5 mm²
额定电流
1.5 A
额定电压
30 V
污染等级
3
绝缘阻抗
>10
10
Ω
拧紧力矩
1.2 Nm PE 螺钉 M4
极限温度
-20 ... +40 °C
关于极限温度的说明
最高 +70 °C(在 T4 下)
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
规格和认证
规格
IEC 60079-0
IEC 60079-11
IEC 61984
IEC 60664-1
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713141088138
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522