配套产品
配套产品
Accessories
2
型号: 97 00 000 1479
Han Ex/M Q7 Kit HBM/HTE-M20
Han Ex/M Q7 Kit HBM/HTE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
压接针
额定电流: ‌5 A
插针: 7
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1479
Han Ex/M Q7 Kit HBM/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie Han® Q
  • Serie de carcasas/bases Han® Ex
  • Elemento Juego completo
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 7
  • Contacto PE Yes
  • Versión Entrada superior
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M20
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Campo de aplicación Conectores para áreas potencialmente explosivas
  • Detalles
    Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
    Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -20 ... +85 °C
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 5015 (azul celeste)
  • Material (junta) FPM
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较