Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
28
Accessories
4
N.º de referencia: 10 36 012 0003
Han Ex Q12 Kit HBM angled/HTE-M20
Han Ex Q12 Kit HBM angled/HTE-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Juego completo
Terminación de engaste
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 12
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior/lateral
1x M20
Diámetro: Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 36 012 0003
Han Ex Q12 Kit HBM angled/HTE-M20
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
28
Accessories
4
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdonssatser
  • Serie Han® Q
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® Ex
  • Element Komplett sats
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Storlek 3 A
  • Antal kontakter 12
  • PE-kontakt Ja
  • Version Topp-/sidoingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M20
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Applikationsområde Kontaktdon för explosionsfarliga miljöer
  • Detaljer
    Enkel apparat för självsäkra kretsar
    Beställ krimpkontakter separat.
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Begränsande temperatur -20 ... +85 °C
  • Omgivningstemperatur -20 ... +40 °C Upp till +70 °C i T4
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 5015 (himmelsblå)
  • Material (tätning) NBR
  • Material (låsning) Rostfritt stål
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Enkel apparat för självsäkra kretsar
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 201,1 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140189614
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar