矩形连接器
...
附件
保护罩
09 15 503 5411
型号: 09 15 503 5411
Han F+B cover-hood
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于上壳
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
黑色
材料(密封件): 硅酮
防护等级: IP67 锁定状态, IP6K9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 15 503 5411
Han F+B cover-hood
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
Han® F+B
附件种类
保护盖
附件介绍
用于上壳
版本
锁定类型
螺钉锁扣
详细资料
清洁
:使用高压喷枪进行清洁时,建议清洁距离 > 30cm,以避免对连接器外部零件造成机械损伤。
应力消除
:
需要适当的应力消除才能使 F + B 连接器承受机器日常清洁等操作引起的应力。DIN VDE 0100-520: 2013-06 根据电缆的外径确定连接器的应力释放。
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP67 锁定状态
IP6K9K,符合 ISO 20653
材料特性
材料 (上壳/底座)
聚丙烯
表面粗糙度
≤ 1.12 µm
颜色(上売/底座)
黑色
材料(密封件)
硅酮
颜色(密封件)
蓝
材料阻燃性等级符合 UL 94
HB
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
EG1935/2004
符合
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
认证
Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topactive OKTO
Ecolab Topax 990
FDA 21 CFR 177.1520
FDA 21 CFR 177.2600
商业数据
包装尺寸
1
净重
14.21 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140023635
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Han® F+B
下载
HARTING Ethernet Cabling