登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Contactos
Eléctrico
09 11 002 6214
型号: 09 11 002 6214
Han HPR HPTC 400-fe.-cont.-120mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Crimp contact
Rated current: 400 A
Female
Copper alloy
Silver plated
Conductor cross-section: 120 mm²
注释
比较
型号: 09 11 002 6214
Han HPR HPTC 400-fe.-cont.-120mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
插针
Serie
Han
®
HPTC
Tipo de contacto
压接针
Tipo de cable
铜质电缆 (圆型)
Características
符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
Versión
Método de terminación
压接针
Tipo
母头
Proceso de fabricación
车削针
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
120 mm²
Corriente nominal
400 A
Resistencia de contacto
≤ 0.3 mΩ
Longitud de pelado
43 mm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 25
Propiedades del material
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镀银
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
120.556 g
País de origen
德国
Número europeo de arancel aduanero
85366990
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522