Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 11 002 6235
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-150mm²
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-150mm²

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Corrente d'esercizio: ‌850 A
Femmina
Lega di rame
Argentati
Sezione conduttori: 150 mm²
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 11 002 6235
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-150mm²
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificación
  • Categoría 插针
  • Serie Han® HPTC
  • Tipo de contacto 压接针
  • Tipo de cable 铜质电缆 (圆型)
  • Características 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
Versión
  • Método de terminación 压接针
  • Tipo 母头
  • Proceso de fabricación 车削针
Características técnicas
  • Sección de conductor 150 mm²
  • Corriente nominal ‌ 850 A
  • Resistencia de contacto ≤ 0.3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 43 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 25
Propiedades del material
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos) 镀银
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 256 g
  • País de origen 德国
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140936409
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta