登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Serie
Han® HPR HPTC kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
10 40 282 6409
型号: 10 40 282 6409
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M40 w/o CG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
额定电流: 850 A
全套
电缆端
尺寸: 3
1x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 282 6409
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M40 w/o CG
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
Identifiering
Kategori
Kontaktdonssatser
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han
®
HPR HPTC
Typ av kabelkåpa/chassihus
Komplett sats
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Kabelsida
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Funktioner
till flertrådiga ledare enligt IEC 60228 Klass 5
Version
Storlek
3
Skärmning
360° skärmning
Kodning
16 kodningsalternativ
Antal kabelgenomföringar
1
Kabelingång
1x M40
Applikationsområde
Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
Tekniska egenskaper
Ledararea
240 mm²
Märkström
850 A
Märkspänning
3.600 V
Nominell impulsspänning
20 kV
Föroreningsgrad
4
Överspänningskategori
III
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 25
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP68
IP66
IP69
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyamid (PA)
Material (kabelkåpa/chassihus)
Aluminium pressgjuten
Korrosionsbeständig
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
EN 50467
EN 50124-1
IEC 61373 Kategori 1 klass B
EN 45545
EN 60137
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
1.525 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85359000
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found