配套产品
配套产品
型号: 19 44 010 5402
Han-INOX® 10B-C-DL-seal
Han-INOX® 10B-C-DL-seal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于上壳, 带固定绳(回路电缆)
尺寸: 10 B
双锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 金属
材料(密封件): FPM
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 44 010 5402
Han-INOX® 10B-C-DL-seal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-INOX®
  • Tartozék típusa Védősapka
  • A tartozék leírása
    lengő csatlakozóházakhoz
    Rögzítőhuzallal (hurok)
Verzió
  • Méret 10 B
  • Rögzítés típusa Kétkengyeles
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Fém
  • Anyag (tömítés) FPM
  • Anyag (Rögzítés) Rozsdamentes acél
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 0,01 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140829534
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467