登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
2
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Kontaktdon & kablage för specifika applikationer
...
Kontaktdon för dryckes- och livsmedelstillämpningar
Han® INOX
19 44 016 0527
型号: 19 44 016 0527
Han-INOX® 16B-HSE-M32 f.DL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
双锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 不锈钢
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 44 016 0527
Han-INOX® 16B-HSE-M32 f.DL
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
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han-INOX
®
Typ av kabelkåpa/chassihus
Kabelkåpa
Version
Storlek
16 B
Version
Sidoingång
Antal kabelgenomföringar
1
Kabelingång
1x M32
Låsningstyp
Dubbla låsbyglar
Applikationsområde
Kabelkåpor/chassihus för tuffa miljöer
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Rostfritt stål
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Oöverdragen
Färg (kabelkåpa/chassihus)
Omålad
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkännanden
CE
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
656,1 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140829503
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found