Frames
2
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Konektory a osazené kabely pro specifické aplikace
...
Konektory pro potravinářský a nápojový průmysl
Han® INOX
19 44 006 0301
型号: 19 44 006 0301
Han-INOX® 6B-HBM-SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 6 B
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 不锈钢
未涂装
未上漆
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 44 006 0301
Han-INOX® 6B-HBM-SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
フード/ハウジングシリーズ
Han-INOX
®
フード/ハウジングのタイプ
パネル取付けハウジング
バージョン
サイズ
6 B
ロックタイプ
シングルロックレバー
アプリケーション分野
過酷な環境用フード/ハウジング
技術的特性
締付けトルク
1 Nm M4 固定ネジ
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
使用温度範囲に関する注意事項
IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
4
4X
12
材質
材質 (フード/ハウジング)
ステンレススチール
表面 (フード/ハウジング)
コーティングなし
カラー(フード/ハウジング)
無塗装
材質 (シール)
FPM
材質 (ロック)
ステンレススチール
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
認証
CE
DNV GL
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
0.01 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140829619
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found