Podrobnosti
Odolnost proti vibracím a nárazům lze splnit pouze tehdy, jsou-li kabely upevněny v odpovídající vzdálenosti. Pokyny pro vzdálenost odlehčení tahu najdete v dokumentu v e-katalogu v části Pokyny.
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
35 ... 70 mm²
Vnější průměr vodiče
≤19,5 mm
Jmenovitý proud
350 A
Jmenovité napětí
2.000 V
Jmenovité rázové napětí
12 kV
Stupeň znečištění
3
Izolační odpor
>1010 Ω
Vnitřní odpor
≤ 0,2 mΩ
Délka odizolování
19 ... 20 mm
Utahovací moment
8 Nm @ 35 mm²
10 Nm @ 50 mm²
12 Nm @ 70 mm²
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Odolnost proti vibracím
Kategorie 2 podle IEC 61373
Odolnost proti rázům
Kategorie 2 podle IEC 61373
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polykarbonát (PC)
Polyamid (PA)
Barva (vložka)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova