登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Części zamienne
1
Wkłady
25
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Wkłady monoblokowe
...
Do zastosowań przemysłowych
Prądy do 16 A
09 38 005 2701
型号: 09 38 005 2701
Han K 3/2 POS. FEMALE INSERT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 200 A
尺寸: 24 B
插针: 5
导体截面积: 35 ... 70 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号 25 ... 40 mm² 接地
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 38 005 2701
Han K 3/2 POS. FEMALE INSERT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Części zamienne
1
Wkłady
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Wkłady
Seria
Han-Com
®
Identyfikacja
Han
®
K 3/2
Specyfikacje
Prosty
Wersja
Metoda przyłączenia
Osiowe przyłączenie śrubowe / przyłącznie śrubowe
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Rozmiar
24 B
Liczba kontaktów
5
Liczba kontaktów sygnałowych
2
Liczba kontaktów mocy
3
Kontakt PE
Tak
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
35 ... 70 mm² Power
0,5 ... 2,5 mm² Sygnał
25 ... 40 mm² PE
Prąd znamionowy (sygnał)
16 A
Napięcie znamionowe (sygnał)
400 V
Znamionowe_napięcie_impulsowe (sygnał)
6 kV
Stopień zanieczyszczenia (sygnał)
3
Prąd znamionowy (zasilanie)
200 A
Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie (zasilanie)
1.150 V
Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik (zasilanie)
2.000 V
Znamionowe napięcie udarowe (zasilanie)
8 kV
Stopień zanieczyszczenia (moc)
3
Prąd znamionowy zgodnie z UL (sygnał)
16 A
Napięcie znamionowe zgodnie z UL (sygnał)
600 V
Prąd znamionowy zgodnie z UL (zasilanie)
200 A
Napięcie znamionowe zgodnie z UL (zasilanie)
600 V
Prąd znamionowy zgodnie z CSA (sygnał)
16 A
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA (sygnał)
600 V
Prąd znamionowy zgodnie z CSA (zasilanie)
16 A
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA (zasilanie)
600 V
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Rezystancja styku
≤ 0,2 mΩ
Rezystancja styku, strefa sygnału
≤ 1 mΩ
Długość odizolowania
22 mm
7 mm Kontakty sygnałowe
14 mm Kontakt PE
Moment dokręcający
8 Nm @ 35 mm²
9 Nm @ 50 mm²
10 Nm @ 70 mm²
0,5 Nm Kontakty sygnałowe
6 Nm Kontakt PE
0,5 Nm Śruby mocujące M3
Recommended screw driver
PH2
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Posrebrzane
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
280 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140056176
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular