配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
4
备件
1
上売/底座
166
型号: 09 38 012 2601
Han K 4/8 Pos. M Insert Screw Combi
Han K 4/8 Pos. M Insert Screw Combi

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌80 A
尺寸: 24 B
插针: 12
导体截面积: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 012 2601
Han K 4/8 Pos. M Insert Screw Combi
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
4
备件
1
上売/底座
166
产品详情
식별
  • 카테고리 인서트
  • 제품 시리즈 Han-Com®
  • 식별 Han® K 4/8
버전
  • 터미네이션 방법 나사고정 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 규격 24 B
  • 컨택트핀 개수 12
  • 신호 접점 개수 8
  • 전원 접점 개수 4
  • PE 단자
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²)
    1.5 ... 16 mm² Power
    0.5 ... 2.5 mm² 신호
  • 정격 전류 (시그널) 16 A
  • 정격 전압 (시그널) 400 V
  • 정격 임펄스 전압 (시그널) 6 kV
  • 오염도 (시그널) 3
  • 정격 전류 (전력) 80 A
  • 정격 전압 (전력) 400 V
  • 정격 충격 전압 (전력) 6 kV
  • 오염 등급 (전력) 3
  • UL 에 따른 정격 전류 (시그널) 16 A
  • UL 규격에 따른 정격 전압 (시그널) 600 V
  • UL에 따른 정격 전압 (Power) 80 A
  • UL에 따른 정격 전압 (Power) 600 V
  • CSA 에 따른 정격 전류 (시그널) 16 A
  • CSA 규격에 따른 정격 전압 (시그널) 600 V
  • CSA에 따른 정격 전압 (Power) 80 A
  • CSA에 따른 정격 전압 (Power) 600 V
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 0.3 mΩ
  • 접점 저항, 시그널 영역 ≤ 1 mΩ
  • 탈피 길이
    14 mm
    7.5 mm 신호
  • 조임 토크
    ‌1.2 Nm @ 1.5 mm²
    ‌2 Nm @ 2.5 mm²
    ‌3 Nm @ 4 mm²
    ‌3 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌3 Nm @ 16 mm²
    ‌0.5 Nm 신호
    ‌0.5 Nm 고정 나사 M3
    ‌3 Nm 나사 접점 M6
    ‌2 Nm PE 나사 M5
  • Recommended screw driver PH2
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 HB
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 100 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140056343
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较