备件
1
上売/底座
166
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流从 16 A 起
09 38 012 2751
型号: 09 38 012 2751
Han K 6/6 POS. F INSERT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 100 A
尺寸: 24 B
插针: 12
导体截面积: 16 ... 35 mm² Power 0.2 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 012 2751
Han K 6/6 POS. F INSERT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
饰品
4
备件
1
上売/底座
166
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Inserti
Serie
Han-Com
®
Identificazione
Han
®
K 6/6
Versione
Collegamento
Collegamento a vite assiale / a vite
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Taglia
24 B
Numero di poli
12
Numero di contatti di segnale
6
Numero di contatti di potenza
6
Contatto di terra
si
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
16 ... 35 mm² Power
0,2 ... 2,5 mm² Segnale
Diametro esterno del cavo
≤11,4 mm
Corrente d'esercizio
100 A
Tensione di esercizio
690 V
Tensione di prova
8 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente d'esercizio (segnali)
16 A
Tensione d'esercizio (segnali)
400 V
Tensione di prova (segnale)
6 kV
Grado di inquinamento (segnale)
3
Corrente d'esercizio secondo UL/CSA
100 A
Tensione d'esercizio secondo UL
600 V
Corrente d'esercizio secondo UL (segnale)
16 A
Tensione d'esercizio secondo UL (segnale)
300 V
Corrente d'esercizio secondo UL/CSA
100 A
Tensione d'esercizio secondo CSA
600 V
Corrente d'esercizio secondo CSA (segnale)
15 A
Tensione d'esercizio secondo CSA (segnale)
600 V
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Resistenza di contatto
≤ 0,5 mΩ
Resistenza di contatto (contatti di segnale)
≤ 3 mΩ
Lunghezza di spellatura
13 ... 14 mm
7,5 mm Segnale
Coppia di serraggio
6 Nm @ 16 mm²
7 Nm @ 25 mm²
8 Nm @ 35 mm²
0,5 Nm Vite di contatto M3
0,5 Nm Viti di fissaggio M3
2 Nm Vite PE M5
Recommended screw driver
PH2
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Policarbonato (PC)
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Argentati
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
300 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140056404
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found