配套产品
配套产品
Contacts
19
Combinables
1
Tools
3
Accessories
5
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
161
型号: 09 38 036 3101
Han K 9/9/18-F-C
Han K 9/9/18-F-C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 36
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
型号: 09 38 036 3101
Han K 9/9/18-F-C
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
19
Combinables
1
Tools
3
Accessories
5
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
161
产品详情
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han-Com®
  • Identificare Han® K 9/9/18
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Mărime 16 B
  • Număr de contacte 36
  • Număr contacte de semnal 18
  • Număr contacte de putere 18
  • Contact de împământare Yes
  • Detalii
    Please order crimp contacts separately.
    9x Han® C
    9x Han E®
    18x Han D®
    To ensure a preleading PE-contact under all conditions, it is necessary to use guide pins/bushes (09 33 000 9908 / 09 33 000 9909).
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    1.5 ... 6 mm² Power
    0.14 ... 4 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² Signal
  • Curent nominal (semnal) 10 A
  • Tensiune nominală (semnal) 250 V
  • Tensiune nominală de impuls (semnal) 4 kV
  • Grad de poluare (semnal) 3
  • Curent nominal (putere)
    40 A
    16 A
  • Tensiune nominală (putere) 830 V
  • Tensiune nominală de impuls (putere) 8 kV
  • Grad de poluare (putere) 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Moment de strângere ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 77.511 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140186460
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较