Toepassingsgebied
Standaard kappen/behuizingen voor industriële connectoren
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
steekcycli
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
4
4X
12
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Aluminium gegoten
Oppervlak (kap/behuizing)
Geëpoxeerd
Kleur (kap/behuizing)
RAL 7037 (stofgrijs)
Materiaal (afdichting)
NBR
Materiaal (vergrendeling)
Staal, verzinkt
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(a) / 6(a)-I: lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden en in gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,35 % lood per gewicht / lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden, bevat max. 0,35 % lood per gewicht en in een batch componenten in heet ondergedompeld gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,2 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)