登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
9
アクセサリ
10
インサート
2
Frames
2
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
フードとハウジング
産業アプリケーション用
19 30 132 0541
型号: 19 30 132 0541
Han L32 B-HSE-HC-SL-M40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: L32 B
高结构
单锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 132 0541
Han L32 B-HSE-HC-SL-M40
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
名称
カテゴリ
フードとハウジング
フード/ハウジングシリーズ
Han
®
B
フード/ハウジングのタイプ
フード
タイプ
高背タイプ
バージョン
サイズ
L32 B
バージョン
サイドエントリー
ケーブル・エントリー数
1
ケーブルエントリー
1x M40
ロックタイプ
シングルロックレバー
アプリケーション分野
産業用コネクタの標準フード/ハウジング
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
使用温度範囲に関する注意事項
IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
嵌合回数
≥ 500
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
4
4X
12
材質
材質 (フード/ハウジング)
アルミダイカスト
表面 (フード/ハウジング)
粉体塗装
カラー(フード/ハウジング)
RAL 7037 (ダストグレー)
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
仕様および認証
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
認証
CE
DNV GL
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
319 g
原産国
中国
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140165335
eCl@ss
27,440,202.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020