矩形连接器
...
附件
保护罩
09 37 003 5406
型号: 09 37 003 5406
Han M Protect Cover Die Cast for Base
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 用于线对线连接底座, 带固定绳
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 金属
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 37 003 5406
Han M Protect Cover Die Cast for Base
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
M
附件种类
保护盖
附件介绍
用于不封底安装底座
用于表面安装底座
用于线对线连接底座
带固定绳
版本
尺寸
3 A
锁定类型
单锁扣
详细资料
用于安装的公插芯
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
材料 (上壳/底座)
金属
RoHS
符合
ELV 状态
zgodny
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Niezawarte
REACH 附件 XIV 物质
Niezawarte
REACH SVHC 物质
Niezawarte
加州 65 号提案物质
Tak
加州 65 号提案物质
Ołów
Nikiel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
规格和认证
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
10
净重
22.78 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140055292
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found