配套产品
配套产品
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
3
Spare Part
2
Modules
294
Hoods/Housings
3
型号: 09 14 006 0313
Hinged frame 6B for 2 modules (a..b)
Hinged frame 6B for 2 modules (a..b)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铰链式框架
用于2个模块, a ... b
尺寸: 6 B
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。您可以使用替代产品 09140060371
型号: 09 14 006 0313
Hinged frame 6B for 2 modules (a..b)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
3
Spare Part
2
Modules
294
Hoods/Housings
3
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série Han-Modular®
  • Tipo de acessório Quadro articulado
  • Descrição do acessório
    para 2 módulos
    a ... b
  • Características
    Seção transversal do condutor PE (lado da potência) 4 ... 10 mm²
    Seção transversal do condutor PE (lado do sinal) 1 ... 2,5 mm²
Versão
  • Tamanho 6 B
Características técnicas
  • Comprimento de decapagem 8 ... 10 mm
  • Torque de aperto
    ‌0,8 Nm Parafuso do fio PE M3
    ‌1,2 Nm Parafuso do fio PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material Zinco fundido
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • Peso líquido 40 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140020375
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较