配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 1304
Han-Mod_AC_Adpt_f.Gbit_Cap.coupler
Han-Mod_AC_Adpt_f.Gbit_Cap.coupler

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Cable clamp
Polyphthalamide (PPA)
注释
比较
型号: 97 00 000 1304
Han-Mod_AC_Adpt_f.Gbit_Cap.coupler
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Tartozék típusa Cable clamp
Műszaki jellemzők
  • Árnyékolás ellenállása ≤ 20 Ω
  • Capacitance in shielding 2.2 nF
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... -85 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Polyphthalamide (PPA)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61373 Category 2
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 6.5 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713141085953
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较