登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
1
Accessories
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Modular® 模块化连接器
...
模块
电源 16 A ... 400 A
97 00 000 3455
型号: 97 00 000 3455
Han-Mod_M_400A_1_F_D_CRT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
400 A module
Double module
Crimp termination
Female
Contacts: 1
Conductor cross-section: 95 ... 185 mm²
Rated current: 400 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3455
Han-Mod_M_400A_1_F_D_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
1
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
모듈
제품 시리즈
Han-Modular®
모듈 유형
Han
®
400 A 모듈
모듈 사이즈
더블 모듈
버전
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
젠더
암형
컨택트핀 개수
1
상세설명
접점은 별도로 주문하십시오.
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
95 ... 185 mm²
전선 외부 직경
≤24.5 mm
정격 전류
400 A
정격 전압
1,000 V
정격 전압
1,000 V AC
1,500 V DC
정격 임펄스 전압
8 kV
오염도
3
절연 저항
>10
10
Ω
제한 온도
-40 ... +125 °C
체결 주기
≥ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP20 체결 시 (1500 V DC; 1000 V AC)
자재 특성
재료 (인서트)
폴리카보네이트 (PC)
컬러 (인서트)
RAL 7032 (페블 그레이)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
사양
EN 50124-1
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
23 g
원산지
인도
eCl@ss
27,440,217.00