登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
14
Tools
1
carcasas/bases
84
Frames
17
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
Han-Modular® el conector modular
...
Módulos
Potencia 16 A ... 400 A
97 00 000 2160
型号: 97 00 000 2160
Han-Mod_M_70A_2_F_S_CRT_CAV NO 3 + N
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
70 A 模块
单模块
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 97 00 000 2160
Han-Mod_M_70A_2_F_S_CRT_CAV NO 3 + N
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
14
Tools
1
carcasas/bases
84
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Módulos
Serie
Han-Modular®
Tipo de módulo
Módulo Han
®
70 A
Tamaño del módulo
Módulo sencillo
Versión
Método de terminación
Terminación ponchable
Tipo
Hembra
Número de contactos
2
Identificación de contacto
3
N
Detalles
Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
6 ... 25 mm²
Diámetro exterior de cable
≤11,5 mm
Corriente nominal
70 A
Voltaje nominal
1.000 V
Voltaje de choque nominal
8 kV
Nivel de contaminación
3
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 10.000
Nota sobre los ciclos de conexión
Ciclos de conexión con otros componentes HMC
Propiedades del material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Color (inserto)
RAL 7032 (gris guijarro)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
Peso neto
7 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552