Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
Número de parte: 97 00 000 3713
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_PIT
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_PIT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Han® Domino CC Cube
Domino module
Small tab
Push-In
Female
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Número de parte: 97 00 000 3713
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_PIT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
Detalles del producto
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han® Domino CC Cube
  • 模块尺寸 Domino 模块
  • 模块介绍 小标签
版本
  • 接线方式 Push-In
  • 公母类型 母头
  • 针数 2
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 1.5 ... 6 mm²
  • 线芯外径 ≤6.3 mm
  • 额定电流 ‌ 40 A
  • 额定电压 500 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 剥线长度 12 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
    IEC 60352-7
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 13.2 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713141132886
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare