登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
Seri
Han-Modular® modüler konnektör
...
Modüller
Güç 16 A ... 400 A
97 00 000 3705
型号: 97 00 000 3705
Han-Mod_M_CC_2_M_C.1_CRT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino CC Cube
Domino module
Small tab
Crimp termination
Male
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: 40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3705
Han-Mod_M_CC_2_M_C.1_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
模块
Seri
Han-Modular®
Modül türü
Han
®
Domino CC Cube
Modülün boyutu
Domino 模块
Modülün açıklaması
小标签
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
压接针
Soket tipi
公头
Kontak sayısı
2
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
1.5 ... 6 mm²
Nominal akım
40 A
Çalışma Gerilimi
500 V
Nominal darbe gerilimi
6 kV
Kirlilik derecesi
3
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 10,000
Eşleşme döngüleri ile ilgili not
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
聚碳酸酯 (PC)
Renk (parça)
RAL 7032(卵石灰)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
不包含
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60664-1
IEC 61984
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
2
Net ağırlık
5,8 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713141113342
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552