配套产品
配套产品
Tools
1
Hoods/Housings
84
Frames
17
Contact inserts
2
型号: 97 00 000 0417
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Short_GND
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Short_GND

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Carrier Cube
Domino 模块
短版, 小标签
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 97 00 000 0417
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Short_GND
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Hoods/Housings
84
Frames
17
Contact inserts
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Type module Han® Carrier Cube
  • Maat van de module Domino-module
  • Beschrijving van de module
    Korte versie
    Klein tabblad
Versie
  • Details Met aanvullende schermverbinding met het scharnierend frame
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • eCl@ss 27.440.217,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较