上売/底座
83
Frames
17
Contact inserts
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han-Modular® 模块
数据传输模块
97 00 000 0430
型号: 97 00 000 0430
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Long
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Carrier Cube
Domino 模块
长版, 大凸片
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 97 00 000 0430
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Long
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
上売/底座
83
Frames
17
Contact inserts
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Moduly
Řada
Han-Modular
®
Typ modulu
Han
®
Carrier Cube
Velikost modulu
Domino modul
Popis modulu
Dlouhá verze
Velký výstupek
Verze
Podrobnosti
Insulated to the hinged frame.
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polykarbonát (PC)
Barva (vložka)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
Obchodní údaje
Velikost balení
2
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
eCl@ss
27.440.217,00