Productos combinables
Productos combinables NEW
Contacts
2
Combinables
1
饰品
2
Modules
4
Part Number: 97 00 000 0408
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_M_I_CRT
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_M_I_CRT

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Han® Gigabit module
Insert
Crimp termination
Male
Contacts: 8 + shielding
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.25 mm²
Rated current: ‌0.5 A
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Comparar
Part Number: 97 00 000 0408
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_M_I_CRT
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Contacts
2
Combinables
1
Accessories
2
Modules
4
Detalhes do produto
标识
  • 类别 插芯
  • 模块类別 Han ® GigaBit 模块
  • 模块介绍 插芯
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 针数 8
  • 更多插针 +屏蔽
  • 详细资料 请单独订购压接针。
  • 详细资料 不适用于低结构的上壳/底座以及 Han-Modular® Eco、Han-Modular® Compact 和 Han-Modular® Twin。
技术参数
  • 导体截面积 0.08 ... 0.25 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • 线芯外径 ≤1.4 mm
  • 额定电流 ‌ 0.5 A
  • 额定电压 32 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 接触电阻,屏蔽 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(屏蔽) 锌压铸,镀镍
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar