登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
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
9
饰品
1
没有可用数据
eShop
Интерфейсы оператора
Служебные интерфейсы
...
Han-Port
®
Sockets
39 50 001 0002
型号: 39 50 001 0002
Plug socket module Germany yellow (VDE)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插座
用于总开关前安装, 后面板接线
德国 (VDE)
螺栓接线
16 A
250 V AC
50 Hz
导体截面积: 6 mm²
热塑性塑料
注释
比较
型号: 39 50 001 0002
Plug socket module Germany yellow (VDE)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Sockets
Серии кабельных/блочных кожухов
Han-Port
®
Элемент
Socket
Спецификация
for assembly in front of main switch
Termination at the rear
Версия
Метод подключения
Screw termination
Области применения
Germany (VDE)
Характеристики подключения
Напряжение питания
250 V AC
Номинальный ток
16 A
Номинальная частота
50 Hz
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
6 mm²
Глубина крепления
62 mm
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Thermoplastic
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
145 g
Страна изготовления
Belgium
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140154889
eCl@ss
27144042 Plug socket
ETIM
EC000450
UNSPSC 24.0
39121406
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found