配套产品
配套产品
Steckpartner
15
Zubehör
8
型号: 09 35 225 0311
Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装套装 符合 AIDA
额定电流: ‌1.75 A
插针: 8
镍表面镀金 界面端
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 225 0311
Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
15
Zubehör
8
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Komponente Wanddurchführungsset
  • Beschreibung AIDA-konform
  • Merkmale
    intuitive Verriegelung
    Geeignet für alle PoE-Versionen
Ausführung
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 8
  • Befestigung Schraubbar an Gehäusewände
  • Verriegelungsart PushPull
  • Lieferumfang inkl. Anbaugehäuse für rechteckigen Montageausschnitt, Flachdichtung und HARTING RJ Industrial® 10G RJ45-Koppler
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²)
    0,22 ... 0,32 mm² flexibel
    0,26 ... 0,32 mm² starr
  • Bemessungsstrom ‌ 1,75 A
  • Bemessungsspannung 50 V
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeigenschaften
  • Kontaktoberfläche Au über Ni steckseitig
  • Werkstoff Gehäuse 压铸锌
  • Oberfläche Gehäuse vernickelt
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
    IEC 60603-7 插拔面
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Zulassungen DNV GL
  • PROFINET
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 40 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140054004
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较