Productos combinables
Productos combinables NEW
Accessories
1
Part Number: 39 50 001 0454
Han-Port Combi insert CH/HIFF breakout
Han-Port Combi insert CH/HIFF breakout

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Socket
2 cut-outs for HIFF data module
Switzerland
Spring clamp termination
‌10 A
250 V AC
‌50 Hz
Conductor cross-section: 1.5 mm²
Thermoplastic
Notes
Comparar
Part Number: 39 50 001 0454
Han-Port Combi insert CH/HIFF breakout
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Accessories
1
Detalhes do produto
标识
  • 类别 插座
  • 上壳/底座系列 Han-Port®
  • 原件 插座
  • 规格 2 HIFF 数据模块的开孔
版本
  • 接线方式 弹片接线
  • 应用领域 瑞士
接线数据
  • 供应电压 250 V AC
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定频率 ‌ 50 Hz
技术参数
  • 导体截面积 1.5 mm²
  • 安装深度 30 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 114 g
  • 原产国 匈牙利
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140190474
  • eCl@ss 27144042 插座
  • ETIM EC000450
  • UNSPSC 24.0 39121406
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar