配套产品
配套产品
Combinables
29
Accessories
2
型号: 39 50 000 0210
Double Frame, Ni plated, metal cover
Double Frame, Ni plated, metal cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
框架
双, 金属版本,镀镍(导电), 金属保护盖,镀镍
压铸锌
注释
比较
型号: 39 50 000 0210
Double Frame, Ni plated, metal cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
29
Accessories
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Sockets
  • Řada krytů Han-Port®
  • Prvek Frames
  • Specifikace
    Double
    Metal version, nickel plated (electrically conductive)
    Metal cover, nickel plated
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -10 ... +60 °C
  • Skladovací teplota -25 ... +60 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinc die-cast
  • Povrch (kryt) Smoothed surface
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 0.5 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140154797
  • eCl@ss 27182810 Cover/infill panel/identification strip (electrical cabinet)
  • ETIM EC002617
  • UNSPSC 24.0 39121321
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Port®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较