配套产品
配套产品
饰品
5
型号: 61 88 201 0500 02
Han-Power S Han Q4/2 F 2,5-4,0mm²
Han-Power S Han Q4/2 F 2,5-4,0mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带1个Han® Q 4/2, 母插芯, 用于 Han-Compact® 上壳
绝缘置换连接绝缘位移终端, 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
插针: 6
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 88 201 0500 02
Han-Power S Han Q4/2 F 2,5-4,0mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
5
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Rozvaděče energie
  • Řada krytů Han-Power® S
  • Prvek Rozvaděč energie
  • Specifikace
    S 1× Han® Q 4/2
    Vložka s dutinkami
    V krytech Han-Compact®
Verze
  • Způsob připojení
    Zářezový kontakt
    Pro laněné vodiče podle IEC 60228, třída 5
  • Počet kontaktů 6
  • Počet signálních kontaktů 2
  • Počet výkonových kontaktů 4
  • Kontakt PE Ano
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 2,5 ... 4 mm²
  • Jmenovitý proud ‌ 40 A
  • Jmenovité napětí vodič-země 400 V
  • Jmenovité napětí vodič-vodič 690 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovitý proud (signál) 10 A
  • Jmenovité napětí (signál) 250 V
  • Jmenovité rázové napětí (signál) 4 kV
  • Stupeň znečištění (signál) 3
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Jmenovité napětí podle UL (signál) 250 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Materiál (kryt) Polykarbonát (PC)
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek) Polyamid (PA)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 303 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444995
  • GTIN 5713140190528
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较