8
插芯
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
面板安装
...
数据面板安装
Industrial Ethernet
09 35 002 0303
型号: 09 35 002 0303
Han PushPull Power metal base panel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
PushPull
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
注释
比较
型号: 09 35 002 0303
Han PushPull Power metal base panel
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
8
插芯
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
Han® PushPull (V14)
上壳/底座类型
Bulkhead mounted housing
版本
锁定类型
PushPull
技术参数
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
材料 (上壳/底座)
Zinc die-cast
表面(上壳/底座)
Nickel plated
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
规格和认证
规格
IEC 61076-3-117
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
包装尺寸
1
净重
12.68 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140053595
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Device Connectivity