登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
18
Combinables
6
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Monoblokové vložky
...
Pro průmyslové aplikace
Proud od 16 A
09 12 006 3141
型号: 09 12 006 3141
Han Q 4/2 F-c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact®
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 006 3141
Han Q 4/2 F-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
18
Combinables
6
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Inserti
Serie
Han
®
Q
Identificazione
4/2
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Taglia
Han-Compact®
Numero di poli
6
Numero di contatti di segnale
2
Numero di contatti di potenza
4
Contatto di terra
si
Dettagli applicativi
Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
1,5 ... 6 mm² Power
0,14 ... 2,5 mm² Segnale
Corrente d'esercizio (segnali)
10 A
Tensione d'esercizio (segnali)
250 V
Tensione di prova (segnale)
4 kV
Grado di inquinamento (segnale)
3
Corrente di esercizio (alimentazione)
40 A
Tensione nominale conduttore-terra (potenza)
400 V
Tensione nominale conduttore-conduttore (potenza)
690 V
Tensione di prova
6 kV
Grado di inquinamento (potenza)
3
Tensione d'esercizio secondo UL (segnale)
250 V
Tensione nominale secondo UL (Potenza)
600 V
Tensione d'esercizio secondo CSA (segnale)
250 V
Tensione nominale secondo CSA (potenza)
600 V
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Policarbonato (PC)
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Approvazioni
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
10
Peso netto
12,618 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140017504
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
Chapter Han® Q
下载
Industrial Connectors Han®