配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
30
型号: 09 12 017 3001
Han Q 17/0 Male Insert Crimp Term
Han Q 17/0 Male Insert Crimp Term

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: Han-Compact®
插针: 17
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 09 12 017 3001
Han Q 17/0 Male Insert Crimp Term
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
30
产品详情
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® Q
  • Identificación 17/0
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Tamaño Han-Compact®
  • Número de contactos 17
  • Contacto PE
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 160 V
  • Tensión de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 250 V
  • Tensión nominal según CSA 250 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Níquel
    Naftalina
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 14 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140018105
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较