Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
6
Combinables
2
饰品
1
备件
3
上売/底座
121
Număr articol: 09 12 003 3052
Han Q3/0-m-crimp HV
Han Q3/0-m-crimp HV

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Terminaţie crimpată
Tată
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: ‌40 A
Mărime: 3 A
Contacte: 3
Secţiunea transversală a conductorului: 1.5 ... 10 mm²
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 12 003 3052
Han Q3/0-m-crimp HV
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
6
Combinables
2
饰品
1
备件
3
上売/底座
121
Detalii produs
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han® Q
  • Identificação 3/0 Alta Tensão
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Tamanho 3 A
  • Número de Pólos 3
  • contato terra Yes
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
  • Conteúdo da embalagem Com tubo termoencolhível
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 1,5 ... 10 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 40 A
  • Tensão Nominal 830 V
  • Tensão nominal de impulso 8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Tensão nominal conforme UL 600 V
  • Tensão nominal conforme CSA 600 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 10 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140186538
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați