配套产品
配套产品
Contacts
20
Combinables
1
Tools
2
교체 부품
1
후드/하우징
27
型号: 09 12 007 3041
Han Q3/4-M-C
Han Q3/4-M-C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact®
插针: 7
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 007 3041
Han Q3/4-M-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
20
Combinables
1
Tools
2
교체 부품
1
후드/하우징
27
产品详情
식별
  • 카테고리 插芯
  • 제품 시리즈 Han® Q
  • 식별 3/4
  • 특징 带手指误触保护的插针
버전
  • 터미네이션 방법 压接针
  • 젠더 公头
  • 규격 Han-Compact®
  • 컨택트핀 개수 7
  • 신호 접점 개수 4
  • 전원 접점 개수 3
  • PE 단자
  • 상세설명 请单独订购压接针。
기술적 특성
  • 정격 전류 (시그널) 10 A
  • 정격 전압 (시그널) 250 V
  • 정격 임펄스 전압 (시그널) 4 kV
  • 오염도 (시그널) 3
  • 정격 전류 (전력) 40 A
  • 정격 전압 도체-접지 (Power) 400 V
  • 정격 전압 도체-도체 (Power) 690 V
  • 정격 충격 전압 (전력) 6 kV
  • 오염 등급 (전력) 3
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) 聚碳酸酯 (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032(卵石灰)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 21.5 g
  • 원산지 罗马尼亚
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140186552
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较