配套产品
配套产品
Contacts
18
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
27
型号: 97 00 000 0120
Han Q4/2 M-c without screws
Han Q4/2 M-c without screws

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact®
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
型号: 97 00 000 0120
Han Q4/2 M-c without screws
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
18
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
产品详情
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han® Q
  • Identificação 4/2
  • Especificação Sem parafusos
  • Características Contatos com proteção ao toque
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Tamanho Han-Compact®
  • Número de Pólos 6
  • Número de contatos de sinal 2
  • Número de contatos de potência 4
  • contato terra Yes
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²)
    1,5 ... 6 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Sinal
  • Corrente nominal (sinal) 10 A
  • Tensão nominal (sinal) 250 V
  • Tensão nominal de impulso (sinal) 4 kV
  • Grau de poluição (sinal) 3
  • Corrente Nominal (potência) 40 A
  • Tensão nominal entre condutor e terra (Potência) 400 V
  • Tensão nominal entre condutores (Potência) 690 V
  • Tensão nominal de impulso (potência) 6 kV
  • Grau de poluição (potência) 3
  • Tensão nominal conforme UL (sinal) 250 V
  • Tensão nominal de acordo com UL (Potência) 600 V
  • Tensão nominal conforme CSA (sinal) 250 V
  • Tensão nominal de acordo com CSA (Potência) 600 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 19 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较