配套产品
配套产品
饰品
3
型号: 61 88 201 0608 01
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch w. IO
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch w. IO

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Y 分线器
带维护开关, 开/闭开关, 适用于 3.7 kW 马达
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 88 201 0608 01
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch w. IO
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
3
产品详情
Bezeichnung
  • Bezeichnung 4/2
  • Komponente Y 分线器
  • Beschreibung
    带维护开关
    开/闭开关
    适用于 3.7 kW 马达
Ausführung
  • Anschlussart 笼式弹片接线
  • Kontaktanzahl 3
  • PE-Kontakt
  • Anwendungsgebiet 电源电缆
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 20 ... AWG 12 弹片接线
  • Bemessungsstrom
    ‌ 32 A
    ‌ 20 A
  • Bemessungsspannung 500 V
  • Bemessungsstoßspannung 3.7 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Grenztemperatur -25 ... +40 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Prüfspannung Ueff 6 kV
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz 聚碳酸酯 (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032(卵石灰)
  • Werkstoff Kontakte 铜合金
  • Kontaktoberfläche 镀银
  • Werkstoff Gehäuse 聚酰胺 (PA)
  • Farbe Gehäuse RAL 9005(乌黑)
  • Werkstoff Kabelverschraubungen 热塑性塑料
  • Farbe Kabelverschraubung 黑色
  • Werkstoff Dichtung 弹性体
  • Farbe Dichtung
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-Ausnahmen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 0.125 g
  • Ursprungsland 中国
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140274211
  • eCl@ss 27142409 Installationskleinverteiler
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303