配套产品
配套产品
型号: 33 50 C40 0274 030
Han Q5/0 CA 5G2,5 f/- ang/-PVC, 3m
Han Q5/0 CA 5G2,5 f/- ang/-PVC, 3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 C40 0274 030
Han Q5/0 CA 5G2,5 f/- ang/-PVC, 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Han® Q
  • Identificación 5/0
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 5
  • Contacto PE
  • Detalles
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
    Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas).
Propiedades del material
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 660 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140334687
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600