Specyfikacje
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Wersja
Długość kabla
1 m
Rozmiar
3 A
Liczba kontaktów
5
Kontakt PE
Tak
Szczegóły
Brak możliwości łączenia i rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym.
Montaż i instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: ochrona przed kontaktem pośrednim (ochrona przed uszkodzeniem) powinna być zapewniona przez odpowiednie środki podjęte przez użytkownika podczas instalacji. Np. poprzez ograniczenie dostępu (obszar dostępny tylko dla osób wykwalifikowanych lub przeszkolonych w zakresie elektryki).